iglidur® H1, ležaj bez prirubnice, imperial - H1SI

Izdržljivi trkač s visokim otporom na medije

iglidur® H1, ležaj bez prirubnice, imperial - H1SI
iglidur® H1, ležaj bez prirubnice, imperial - H1SI drawing
1 od 2
iglidur® H1, ležaj bez prirubnice, imperial - H1SI
iglidur® H1, ležaj bez prirubnice, imperial - H1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: H1SI-0203-03
  • Materijal: iglidur® H1
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Više iglidur® H1 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Prikladno za vrlo velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Izdržljivi trkač s visokim otporom na medije
iglidur® H1 je prvi izbor kada je potreban dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima. Izvrsna otpornost na habanje u kombinaciji s izvrsnom otpornošću na temperaturu i medije - ne samo u industriji pakiranja i prehrambenoj industriji ili u automobilskoj industriji.

Tipične primjene

Automati za prodaju
Industrija pića
Tekstilna industrija
Industrija pakiranja

Dodatne primjene možete naći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potreban maksimalan vijek trajanja, pod utjecajem temperature i vlage
  • Kada je važan nizak koeficijent trenja pri visokim temperaturama
  • Kada je potrebno obično agresivno čišćenje (prskanje, parni mlaz)
  • Za primjene ispod poklopca motora
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation