iglidur® J3, klizni ležaj, imperial - J3SI

Novi izdržljivi trkač: specijalist za pulsirajuća opterećenja

iglidur® J3, klizni ležaj, imperial - J3SI
iglidur® J3, klizni ležaj, imperial - J3SI drawing
1 od 2
iglidur® J3, klizni ležaj, imperial - J3SI
iglidur® J3, klizni ležaj, imperial - J3SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: J3SI-0203-03
  • Materijal: iglidur® J3
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Više iglidur® J3 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® J3 | Novi izdržljivi trkač: specijalist za okretna i pulsirajuća opterećenja
iglidur® J3 ima poboljšanu otpornost na habanje pri niskim do srednjim opterećenjima i velikim brzinama. Vijek trajanja do 300% veći je nego kod iglidur® J, dokazanog vrhunskog materijala za dugotrajnost.

Tipične primjene

automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Industrija stakla
Zrakoplovstvo

Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Prilikom optimizacije otpornosti na habanje u usporedbi s iglidur® J
  • Kada su potrebni vrlo niski koeficijenti trenja u suhom radu
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje pri niskim opterećenjima
  • Kada je apsorpcija vlage niska, temeljna stvar
  • Kada je potrebna dobra otpor na tekuće medije
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation