1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: J4SM-0405-04
- Materijal: iglidur® J4
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Više iglidur® J4 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
Otporan na habanje i niska cijena
- Bez maziva i bez održavanja
- Isplativ materijal za masovnu proizvodnju
- Niski koeficijenti trenja
iglidur® J4 | Jeftini materijal
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal neophodna je apsorpcija vlage i toplinsko širenje. Klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se dizajnirati s minimalnom tolerancijom. Za debljinu stijenki vrijedi pravilo: što su ležajevi deblji, tolerancije moraju biti veće.
Vrste provjera
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon što se pravilno upreša u otvor kućišta s preporučenom tolerancijom. Dimenzija prije uprešane prevelike osovine može biti do 2% unutarnjeg promjera. Na ovaj način postiže se sigurna ugradnja ležaja prešanjem. Također se sprječavaju aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
- Bez maziva i bez održavanja
- Isplativ materijal za masovnu proizvodnju
- Niski koeficijenti trenja
- Dobar otpor na tekuće medije
- Niska apsorpcija vlage
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal neophodna je apsorpcija vlage i toplinsko širenje. Klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se dizajnirati s minimalnom tolerancijom. Za debljinu stijenki vrijedi pravilo: što su ležajevi deblji, tolerancije moraju biti veće.
Vrste provjera
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon što se pravilno upreša u otvor kućišta s preporučenom tolerancijom. Dimenzija prije uprešane prevelike osovine može biti do 2% unutarnjeg promjera. Na ovaj način postiže se sigurna ugradnja ležaja prešanjem. Također se sprječavaju aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?