iglidur® L500, ležaj bez prirubnice, mm - L500SM

Za ekstremne brzine rotacije

iglidur® L500, ležaj bez prirubnice, mm - L500SM
iglidur® L500, ležaj bez prirubnice, mm - L500SM drawing
1 od 2
iglidur® L500, ležaj bez prirubnice, mm - L500SM
iglidur® L500, ležaj bez prirubnice, mm - L500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: L500SM-0304-03
  • Materijal: iglidur® L500
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Više iglidur® L500 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Pogodno za izuzetno velike brzine
  • Izvanredan koeficijent trenja
  • Niska apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® L500 | Za ekstremne rotacijske brzine
iglidur® L500 je materijal čahure za velike brzine, brze klizne pokrete s malim opterećenjima. Zbog male toplinske ekspanzije i niske apsorpcije vlage, ležajevi se mogu proizvesti s vrlo malim slobodnim prostorom. Primjene koje ističu ove prednosti su ventilatori, mali motori, brzi senzori ili magnetna tehnologija.

Tipična područja primjene

Automobilska industrija

Inženjering

Ovdje ćete pronaći dodatne moguće aplikacije:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Za rotacijske primjene pri velikoj
    brzini
  • Kada je potreban najduži vijek trajanja
  • Za visoke PV vrijednosti s niskim opterećenjima
  • Pri radnim temperaturama do +250°C
    (trajno, kratkoročno do maks. +350°C)
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod

Tolerancije i mjerni sustav
Dimenzije ugradnje i tolerancije ležaja iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation