iglidur® Q3E, cilindrična čahura, mm - Q3ESM

Two-component heavy-duty plain bearing for large quantities

iglidur® Q3E, cilindrična čahura, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cilindrična čahura, mm - Q3ESM drawing
1 od 2
iglidur® Q3E, cilindrična čahura, mm - Q3ESM
iglidur® Q3E, cilindrična čahura, mm - Q3ESM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: Q3ESM-2023-10
  • Materijal: iglidur® Q3E
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 20 mm
    • d2 23 mm
    • b1 10 mm
  • Više iglidur® Q3E dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Prikladan za upotrebu pod ekstremnim opterećenjima
  • Isplativo zahvaljujući proizvodnji ubrizgavanjem u kalup
  • Testirano u ispitnom laboratoriju
  • Suho podmazivanje bez podmazivanja štedi maziva

iglidur Q3E plain bearings | Troškovno učinkoviti ležajevi za velike proizvodne serije

Q3E obični ležajevi sastoje se od dvije komponente: unutrašnjeg kliznog sloja optimiziranog za nisko habanje i koeficijente trenja, te posebno ojačanog vanjskog sloja za mehanički visokosnažnu ljusku. Ovi obični ležajevi proizvedeni su koristeći dvokomponentno ubrizgavanje, što ih čini iznimno isplativima za serijsku proizvodnju.


Razvijen za velika opterećenja

Klizni ležajevi izrađeni od iglidur Q3E materijala prikladni su za teške primjene u kojima se tradicionalno koriste metalne čahure ili čahure od vlaknastih kompozita, gdje se želi postići ušteda troškova, uključujući industriju građevinskih i poljoprivrednih strojeva. Njihov maksimalni preporučeni površinski tlak je 180 MPa, što znači da mogu pokriti mnoge teške primjene.


Samopodmazujući i bez održavanja

Odlučujuća prednost: Klizni ležajevi ne zahtijevaju redovito podmazivanje, čime se štede troškovi za održavanje i maziva. Mikroskopska kruta maziva integrirana su u polimer unutarnjeg sloja, koja se postupno oslobađaju tijekom uporabe ležaja. Skupi štetni efekti na vratila i klizne ležajeve zbog zanemarenog ili nepravilnog podmazivanja izbjegnuti su kliznim ležajevima Q3E.

Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation