1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: UW160SM-0304-03
- Materijal: iglidur® UW160
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Više iglidur® UW160 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- KTW-usklađeno, prikladno za kontakt s pitkom vodom
- Izuzetno otporan na habanje u tekućini tijekom dugotrajnog rada
- Prikladno za kontakt s pitkom vodom (KTW-usklađeno)
- Dobar otpor na tekuće medije
iglidur® UW160 | KTW-usklađeno, prikladno za kontakt s pitkom vodom
Tipična područja primjene
Tehnologija fluida
Dodatne primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® ravnih ležajeva ovise o materijalu i debljinama stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
- Izuzetno otporan na habanje u tekućini za dugoročni rad
- Prikladno za kontakt s pitkom vodom (KTW-usklađeno)
- Dobra otpornost na medije
- Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
- Standardni asortiman sa zaliha
Tipična područja primjene
Tehnologija fluida
Dodatne primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® ravnih ležajeva ovise o materijalu i debljinama stijenki. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Ravni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ravni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se tek nakon pričvršćivanja u ispravno tolerancijsko kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se sprječavaju aksijalni i radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?