1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: VSM-0608-06
- Materijal: iglidur® V400
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Više iglidur® V400 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
iglidur® V400 | Za meke osovine, do +200°C
Vrlo otporni na habanje ležajevi za meke osovine i temperature do +200°C s niskom apsorpcijom vlage i vrlo dobrom otpornošću na kemikalije.
Tipične aplikacije
automati za prodaju
Automobilska industrija
Zrakoplovstvo
Teška mehanizacija / Konstrukcija postrojenja
Pronađite još aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Vrlo otporni na habanje ležajevi za meke osovine i temperature do +200°C s niskom apsorpcijom vlage i vrlo dobrom otpornošću na kemikalije.
Tipične aplikacije
automati za prodaju
Automobilska industrija
Zrakoplovstvo
Teška mehanizacija / Konstrukcija postrojenja
Pronađite još aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?