iglidur® C500, ležaj bez prirubnice, mm - C500SM

Visoka otpornost prema medijima i temperaturi, do 250 °C, otporno na habanje

iglidur® C500, ležaj bez prirubnice, mm - C500SM
iglidur® C500, ležaj bez prirubnice, mm - C500SM drawing
1 od 2
iglidur® C500, ležaj bez prirubnice, mm - C500SM
iglidur® C500, ležaj bez prirubnice, mm - C500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: C500SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® C500
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Pogodno za velike brzine
  • Izvrsni koeficijenti trenja
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® C500 | Visoka otpornost na medij i temperaturu, do +250°C, otporan na habanje
iglidur® C500 se može koristiti u aplikacijama do +250°C i iznimno je otporan na medij (kao što su procesi čišćenja vodikovim peroksidom), otporan na habanje i ima niske koeficijente trenja. Također prikladno za razne posebne dizajne. Boja pokazuje korištenje pod ekstremnim utjecajima iz okoliša.

Tipične primjene

Automobilska industrija
Industrija stakla
Prehrambena industrija
Strojevi alatničari
Teški strojevi / izgradnja postrojenja

Pronađite mnoge druge primjene na našim Rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna izuzetno otporna klizna čahura s visokom fleksibilnošću
  • Kada trebate visoko otporan na habanje i na medij otporni klizni ležaj
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation