1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: F2SM-0507-10
- Materijal: iglidur® F2
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 5 mm
- d2 7 mm
- b1 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Električna vodljivost
iglidur® F2 | Pogodan za ESD, otporan na habanje i disipativan
iglidur® F2 pomaže izbjeći elektrostatičko punjenje. Dobra otpornost na medije i temperaturu, prikladan čak i u mokrim uvjetima zbog niske apsorpcije vlage i dobrih univerzalnih vrijednosti habanja u širokom rasponu primjena.
Tipične aplikacije
Strojevi s alatima
Robotika
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® F2 pomaže izbjeći elektrostatičko punjenje. Dobra otpornost na medije i temperaturu, prikladan čak i u mokrim uvjetima zbog niske apsorpcije vlage i dobrih univerzalnih vrijednosti habanja u širokom rasponu primjena.
Tipične aplikacije
Strojevi s alatima
Robotika
Pronađite više aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?