1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GV0SM-0608-06
- Materijal: iglidur® GV0
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Otporan na udarce i udarce
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® G V0 | ocjena V0 prema UL94, univerzalna
iglidur® GV0 je prvi iglidur® materijal sa V0 ocjenom prema UL94 za univerzalnu upotrebu u normalnom rasponu temperatura. Predodređen je za aplikacije s visokim zahtjevima za protupožarnu zaštitu (interijer vozila, zrakoplovstvo, građevinske usluge, itd.). Svi drugi iglidur® materijali s V0 ocjenom dio su segmenta s visokim temperaturama. Općenite mehaničke i toplinske specifikacije su u velikoj mjeri usporedive sa svestranim iglidur® G.
Tipična područja primjene
Industrijska rješenja
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko širenje su odlučujući faktori. Klizni ležajevi s malom apsorpcijom vlage mogu se ugraditi s manjim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je debelji zid ležajeva, to slobodni prostori moraju biti veći.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su čahure za uprešavanje. Unutarnji promjer se prilagođava odgovarajućoj toleranciji tek nakon umetanja u otvor kućišta. Prekomjerna dimenzija uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno umetanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, lijepljenje, strojna obrada
iglidur® GV0 je prvi iglidur® materijal sa V0 ocjenom prema UL94 za univerzalnu upotrebu u normalnom rasponu temperatura. Predodređen je za aplikacije s visokim zahtjevima za protupožarnu zaštitu (interijer vozila, zrakoplovstvo, građevinske usluge, itd.). Svi drugi iglidur® materijali s V0 ocjenom dio su segmenta s visokim temperaturama. Općenite mehaničke i toplinske specifikacije su u velikoj mjeri usporedive sa svestranim iglidur® G.
Tipična područja primjene
- Sjedala za putnike
- Dizala
- Pokretne stepenice
- Električni ormarići
- Šarke
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko širenje su odlučujući faktori. Klizni ležajevi s malom apsorpcijom vlage mogu se ugraditi s manjim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je debelji zid ležajeva, to slobodni prostori moraju biti veći.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su čahure za uprešavanje. Unutarnji promjer se prilagođava odgovarajućoj toleranciji tek nakon umetanja u otvor kućišta. Prekomjerna dimenzija uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno umetanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?