1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: H1SI-0203-03
- Materijal: iglidur® H1
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Prikladno za vrlo velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | izdržljivi trkač s visokim otporom na medije
iglidur® H1 je prvi izbor kada se zahtijeva dug vijek trajanja u ekstremnim uvjetima okoline. Ekstremna otpornost na habanje povezana je s izvrsnom otpornošću na temperaturu i medij – ne samo u industriji pakiranja i prehrambenoj industriji ili automobilskoj industriji.
Tipične primjene
Automati za prodaju
Industrija pića
Tekstilna industrija
Industrija pakiranja
Više primjena možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je deblja stijenka ležajeva, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu pouzdano se izbjegavaju.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, glodanje
Niste sigurni odgovara li?