1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: H4SM-0405-04
- Materijal: iglidur® H4
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Više iglidur® H4 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Pogodno za velike brzine
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® H4 | Automobilski standard za temperature do +200°C
iglidur® H4 obični ležajevi znače visok kapacitet opterećenja, dobru otpornost na abraziju i otpornost na temperature, kada su ekonomski aspekti također važni. Temperature do +200°C, dopušteni površinski tlak do 65MPa i izvrsna otpornost na kemikalije samo su neki od bitnih atributa. Čvrsta maziva smanjuju koeficijent trenja i podupiru otpornost na habanje, što je značajno poboljšano u usporedbi s kliznim ležajevima iglidur® H2, koji su također vrlo isplativi.
Tipične primjene
automati za prodaju
Automobilska industrija
Ambalažna industrija
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® H4 obični ležajevi znače visok kapacitet opterećenja, dobru otpornost na abraziju i otpornost na temperature, kada su ekonomski aspekti također važni. Temperature do +200°C, dopušteni površinski tlak do 65MPa i izvrsna otpornost na kemikalije samo su neki od bitnih atributa. Čvrsta maziva smanjuju koeficijent trenja i podupiru otpornost na habanje, što je značajno poboljšano u usporedbi s kliznim ležajevima iglidur® H2, koji su također vrlo isplativi.
Tipične primjene
automati za prodaju
Automobilska industrija
Ambalažna industrija
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?