1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: J350SI-0203-03
- Materijal: iglidur® J350
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Good wear resistance at room temperature
- Very good wear resistance at medium temperatures
- Good wear resistance at high temperatures
- Excellent coefficient of friction
- Very low moisture absorption
- Good wear resistance under water
- High media resistance
- Resistant to high loads (>60N/mm²)
- Mould resistant according to DIN EN ISO 846
iglidur® J350 | izdržljivi trkač sa visokim stupnjem stabilnosti na povišenim temperaturama - može se koristiti sa mnogim osovinama i opterećenjima
Superiorna čahura za aplikacije sa rotacijama - i to na mnogo čeličnih osovina: U iglidur® J350 kliznim ležajima s prirubnicom, vijek trajanja se može višestruko povećati kod opterećenja između 2MPa i 50MPa. Dodatno, visoko temperaturna otpornost ga čini vrlo svestranim materijalom.
Tipične aplikacije
automati za prodaju
Automobili
Industrija stakla
Alati za proizvodnju
Pronađite dodatne aplikacije ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Superiorna čahura za aplikacije sa rotacijama - i to na mnogo čeličnih osovina: U iglidur® J350 kliznim ležajima s prirubnicom, vijek trajanja se može višestruko povećati kod opterećenja između 2MPa i 50MPa. Dodatno, visoko temperaturna otpornost ga čini vrlo svestranim materijalom.
Tipične aplikacije
automati za prodaju
Automobili
Industrija stakla
Alati za proizvodnju
Pronađite dodatne aplikacije ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?