1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: L500SM-0304-03
- Materijal: iglidur® L500
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Više iglidur® L500 dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® L500 | Za ekstremne rotacijske brzine
iglidur® L500 je materijal čahure za velike brzine, brze klizne pokrete s malim opterećenjima. Zbog male toplinske ekspanzije i niske apsorpcije vlage, ležajevi se mogu proizvesti s vrlo malim slobodnim prostorom. Primjene koje ističu ove prednosti su ventilatori, mali motori, brzi senzori ili magnetna tehnologija.
Tipična područja primjene
Automobilska industrija
Inženjering
Ovdje ćete pronaći dodatne moguće aplikacije:
Industrijska rješenja
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i mjerni sustav
Dimenzije ugradnje i tolerancije ležaja iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
iglidur® L500 je materijal čahure za velike brzine, brze klizne pokrete s malim opterećenjima. Zbog male toplinske ekspanzije i niske apsorpcije vlage, ležajevi se mogu proizvesti s vrlo malim slobodnim prostorom. Primjene koje ističu ove prednosti su ventilatori, mali motori, brzi senzori ili magnetna tehnologija.
Tipična područja primjene
Automobilska industrija
Inženjering
Ovdje ćete pronaći dodatne moguće aplikacije:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Dimenzije ugradnje i tolerancije ležaja iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?