iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM

iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
1 od 2
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM
iglidur® M260, sleeve bearing, mm - M260SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: M260SM-2024-25
  • Materijal: iglidur® M260
  • Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
  • Dimensions:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 25 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
iglidur M260 posebno je razvijen za korištenje u teškim uvjetima. Osim toga, tijekom razvoja vodilo se računa o tome da se materijal može osobito dobro koristiti za debelozidne ležajeve injekcijskim oblikovane. Ovo čini iglidur M260 posebno prikladnim za primjene u kojima se debelozidni ležajevi koriste ili zamjenjuju koji su ujedno i robusni koliko je to moguće.
Niste sigurni odgovara li?