1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: Q2SI-0203-03
- Materijal: iglidur® Q2
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Pogodno za velike brzine
- Izuzetno otporan na rubni pritisak
- Vrlo otporan na udarce i udarce
- Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Dugotrajan ležaj za teški radni uvjeti
iglidur® Q2 ravni ležajevi imaju visoku nosivost i dobru otpornost na abraziju pri visokim opterećenjima. Omjer cijene i kvalitete je odličan. Čvrsti lubrikanti smanjuju koeficijent trenja i poboljšavaju otpornost na habanje, što je poboljšano u usporedbi s drugim iglidur® ravnim ležajevima, posebno za okretne primjene s velikim opterećenjima.Tipične primjene
Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Strojevi alatke
Ovdje pronađite još primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® Q2 ravni ležajevi imaju visoku nosivost i dobru otpornost na abraziju pri visokim opterećenjima. Omjer cijene i kvalitete je odličan. Čvrsti lubrikanti smanjuju koeficijent trenja i poboljšavaju otpornost na habanje, što je poboljšano u usporedbi s drugim iglidur® ravnim ležajevima, posebno za okretne primjene s velikim opterećenjima.Tipične primjene
Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Strojevi alatke
Ovdje pronađite još primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?