- broj dijela: Q3ESM-2023-10
- Materijal: iglidur® Q3E
- Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 20 mm
- d2 23 mm
- b1 10 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Prikladan za upotrebu pod ekstremnim opterećenjima
- Isplativo zahvaljujući proizvodnji ubrizgavanjem u kalup
- Testirano u ispitnom laboratoriju
- Suho podmazivanje bez podmazivanja štedi maziva
iglidur Q3E plain bearings | Troškovno učinkoviti ležajevi za velike proizvodne serije
Q3E obični ležajevi sastoje se od dvije komponente: unutrašnjeg kliznog sloja optimiziranog za nisko habanje i koeficijente trenja, te posebno ojačanog vanjskog sloja za mehanički visokosnažnu ljusku. Ovi obični ležajevi proizvedeni su koristeći dvokomponentno ubrizgavanje, što ih čini iznimno isplativima za serijsku proizvodnju.
Razvijen za velika opterećenja
Klizni ležajevi izrađeni od iglidur Q3E materijala prikladni su za teške primjene u kojima se tradicionalno koriste metalne čahure ili čahure od vlaknastih kompozita, gdje se želi postići ušteda troškova, uključujući industriju građevinskih i poljoprivrednih strojeva. Njihov maksimalni preporučeni površinski tlak je 180 MPa, što znači da mogu pokriti mnoge teške primjene.
Samopodmazujući i bez održavanja
Odlučujuća prednost: Klizni ležajevi ne zahtijevaju redovito podmazivanje, čime se štede troškovi za održavanje i maziva. Mikroskopska kruta maziva integrirana su u polimer unutarnjeg sloja, koja se postupno oslobađaju tijekom uporabe ležaja. Skupi štetni efekti na vratila i klizne ležajeve zbog zanemarenog ili nepravilnog podmazivanja izbjegnuti su kliznim ležajevima Q3E.