1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: TX1SI-1214-16
- Materijal: igutex® TX1
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.75 in
- d2 0.875 in
- b1 1 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: namotan
- Vijek trajanja:
Robusni ležaj do 200 MPa
- Do 200 MPa statički i 140 MPa dinamički
- Otporan na habanje i dimenzijski stabilan
- Dobar otpor na tekuće medije
igutex® TX1 | Nosivost do 200 MPa
Tipična područja primjene
Poljoprivredno inženjerstvo
Građevinska mehanizacija
Teška mehanizacija/gradnja postrojenja
Ovdje možete pronaći dodatna područja primjene:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije čahura igutex® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
igutex® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se pouzdano izbjegava aksijalno ili radijalno pomicanje u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
- Do 200MPa statički i 140MPa dinamički
- Otporan na habanje i dimenzijski stabilan
- Dobra otpornost na medije
- Bez maziva i bez održavanja
- Standardni asortiman sa zaliha
Tipična područja primjene
Poljoprivredno inženjerstvo
Građevinska mehanizacija
Teška mehanizacija/gradnja postrojenja
Ovdje možete pronaći dodatna područja primjene:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije čahura igutex® ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće se odnosi na debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Montaža
igutex® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Na taj način se pouzdano izbjegava aksijalno ili radijalno pomicanje u kućištu.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?