1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: TX3SM-2024-15
- Materijal: igutex® TX3
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 15 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: namotan
- Vijek trajanja:
- Najniže stope habanja u ekstremnim uvjetima suhog rada
- Nema podmazivanja i održavanja
- Testirano u igus ispitnom laboratoriju do 130 MPa i 0,01 m/s zakretanja
- Dug Vijek trajanja zahvaljujući niskom habanju, bez potrebe za dodatnim podmazivanjem
igutex® TX3 | Klizni ležaj od vlaknastog kompozita za primjene s visokim opterećenjem
Poljoprivredne i građevinske mašine posebno zahtevaju maksimalni Vek trajanja i radnu pouzdanost. igutex® TX3 dizajniran je za upotrebu bez podmazivanja. Vrijeme zastoja mašina zbog nedovoljnog podmazivanja stoga se isključuje. To smanjuje troškove i dobro je za okoliš.
Niste sigurni odgovara li?