1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: UWSM-0304-05
- Materijal: iglidur® UW
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Niska apsorpcija vlage
- Izvrsna otpornost na habanje pod vodom
- Visoka otpor na medije
iglidur® UW | izdržljivi trkač pod vodom, za brzo rotiranje pod vodom
Najbolji iglidur® čahura za podvodne primjene. Izuzetno otporan na habanje pod vodom, testiran i bez održavanja. Prvi izbor za pumpe.
Tipične primjene
Tehnologija fluida
Ovdje su još neke primjene:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se tek nakon što je umetnut u montažnu rupu s odgovarajućom tolerancijom. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Akcijalni ili radijalni pokreti u kućištu se izbjegavaju.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Najbolji iglidur® čahura za podvodne primjene. Izuzetno otporan na habanje pod vodom, testiran i bez održavanja. Prvi izbor za pumpe.
Tipične primjene
Tehnologija fluida
Ovdje su još neke primjene:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se tek nakon što je umetnut u montažnu rupu s odgovarajućom tolerancijom. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Akcijalni ili radijalni pokreti u kućištu se izbjegavaju.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?