iglidur® X6, ležaj bez prirubnice, mm - X6SM

Radi do šest puta duže od iglidur® X

iglidur® X6, ležaj bez prirubnice, mm - X6SM
iglidur® X6, ležaj bez prirubnice, mm - X6SM drawing
1 od 2
iglidur® X6, ležaj bez prirubnice, mm - X6SM
iglidur® X6, ležaj bez prirubnice, mm - X6SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: X6SM-0304-03
  • Materijal: iglidur® X6
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Više iglidur® X6 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Pogodno za izuzetno velike brzine
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Električna vodljivost
iglidur® X6 | Vijek trajanja do šest puta duži od iglidur® X
Zahvaljujući nano tehnologiji, iglidur® X6 ima vijek trajanja do šest puta duži od ležaja visokih performansi iglidur® X u mnogim primjenama za okretni i rotaciju - čak i iznad +100°C.

Tipične primjene

Tehnologija fluida
Industrija stakla
Prehrambena industrija
Alatni strojevi
Tekstilna industrija

Više primjena možete pronaći ovdje:
Rješenja po industrijama
 
Kada koristiti?
  • Kada su temperature više od +150°C
  • Kad otpornost na habanje iglidur® X u okretnim i rotirajućim primjenama nije dovoljna
  • Kada treba poboljšati uprešavanje u odnosu na iglidur® X
  • Kada se traži visok otpor na medije
  • Kada vam je potreban ležaj bez PTFE-a
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtra za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je stijenka ležajeva deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja

Sastavljanje
Klizni ležajevi iglidur® su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialni ili radijalni pokreti u kućištu su pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, podstavljanje ljepilom, obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation