iglidur® Q, prsten završnog oslonca, mm - QTM

Za velika opterećenja - otporna na habanje na mnogim osovinama

iglidur® Q, prsten završnog oslonca, mm - QTM
iglidur® Q, prsten završnog oslonca, mm - QTM drawing
1 od 2
iglidur® Q, prsten završnog oslonca, mm - QTM
iglidur® Q, prsten završnog oslonca, mm - QTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: QTM-3254-015
  • Materijal: iglidur® Q
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 32 mm
    • d2 54 mm
    • d4 43 mm
    • d5 4 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Više iglidur® Q dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Za velika opterećenja - otporna na habanje na mnogim osovinama
  • Izvrsna otpornost na habanje, osobito za ekstremna opterećenja
  • Preporuča se za extreme PV vrijednost
  • Dobri koeficijenti trenja
iglidur® Q | Za velika opterećenja - otporan na habanje na mnogim osovinama
 
  • Za izvrsnu otpornost na habanje, posebno za ekstremna opterećenja
  • Preporučeno za ekstremne PV vrijednosti
  • Dobar koeficijent trenja
  • Otporan na prljavštinu
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
  • Standardni asortiman sa zaliha
iglidur® Q klizni ležajevi razvijeni su posebno za ekstremna opterećenja. Pod visokim opterećenjima iglidur® Q spada među iglidur® materijale s najboljom otpornošću
na habanje. Od radijalnog opterećenja od 25MPa, nadmašuje čak i ležajeve napravljene od visoko otpornih na habanje iglidur® W300. Specifični čvrsti lubrikanti, precizno integrirani u materijal, osiguravaju sigurnu djelotvornost suhog rada bez održavanja pod bilo kojim opterećenjem.
 
Tipična područja primjene
 
Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Inženjering javnog prijevoza
 
Daljnje primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
 
Kada koristiti?
  • Za okretnu primjenu
  • Za izvrsnu otpornost na habanje, posebno za ekstremna opterećenja
  • Preporučeno za ekstremne PV vrijednosti
  • Kada su potrebni prljavootporni ležajevi
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod 
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation