iglidur® X, potisna podloška, mm - XTM

Specijalist za kemikalije i temperature, do 150 MPa statički

iglidur® X, potisna podloška, mm - XTM
iglidur® X, potisna podloška, mm - XTM drawing
1 od 2
iglidur® X, potisna podloška, mm - XTM
iglidur® X, potisna podloška, mm - XTM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: XTM-0620-015
  • Materijal: iglidur® X
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 20 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Više iglidur® X dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Specijalist za kemikalije i temperature, do 150 MPa statički
  • Otporno na temperaturu od -100 °C do +250 °C u kontinuiranom radu
  • Ispunjava zahtjeve za sprječavanje požara Savezne uprave za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) za unutrašnjost zrakoplova
  • Univerzalna otpornost na kemikalije
  • Visoka tlačna čvrstoća
iglidur® X | Specijalist za kemiju i temperaturu, do 150 MPa statički
 
  • Više od 250 dimenzija dostupno na zalihi
  • Otporno na temperaturu od -100 °C do +250 °C u kontinuiranom radu
  • Univerzalna otpornost na kemikalije
  • Visoka tlačna čvrstoća
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Izvrsna otpornost na habanje kroz cijeli temperaturni raspon
iglidur® X definiran je svojom kombinacijom vrlo visoke otpornosti na temperature s visokom tlačnom čvrstoćom, uz visoku otpornost na kemikalije. iglidur® X projektiran je za veće brzine od ostalih iglidur® ležajeva.
 
Tipična područja primjene
 
Industrija pića
Drvna industrija
Strojevi za plastiku
Zrakoplovstvo
Čiste sobe
 
Daljnje primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Za opterećenje tlakom do 150 MPa
  • Za linearna kretanja s osovinama od nehrđajućeg čelika na visokim temperaturama
  • Univerzalna otpornost na kemikalije
  • Otpornost na temperaturu od -100°C do +250°C u kontinuiranom radu (kratkoročno do +315°C)
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Za visoku otpornost na habanje u cijelom temperaturnom rasponu
Kada ne koristiti?Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod
 
Koristite naš filter opcija za nalaženje odgovarajućeg proizvoda 
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation