1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: ZTM-1430-015
- Materijal: iglidur® Z
- igus-icon-infoDijelovi izrađeni od materijala iglidur® Z podliježu ograničenju izvoza. Odgovarajuća potvrda bit će vam poslana nakon što vaša narudžba bude zaprimljena.
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 14 mm
- d2 30 mm
- d4 25 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Više iglidur® Z dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima, otporan na habanje i udarce čak i pri visokim opterećenjima i temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje posebno pri visokim opterećenjima
- Visoka toplinska otpornost
- Za ekstremna opterećenja
iglidur® Z – Izuzetno dug Vijek trajanja u ekstremnim uvjetima - Otporno na habanje i udarce čak i pri velikim opterećenjima i temperaturama
Tipična područja primjene
Građevinarstvo
Staklarska industrija
Zrakoplovstvo
Strojarstvo
Tekstilna industrija
Dodatne informacije o primjenama potražite ovdje:
Rješenja po industrijama
Koristite naš filter opcija za nalaženje odgovarajućeg proizvoda
- Izvrsna otpornost na habanje, posebno u slučaju visokih opterećenja
- Visoka toplinska otpornost
- Za ekstremna opterećenja
- Za velike površinske brzine
- Otporan na rubna opterećenja
- Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
- Standardni asortiman sa zaliha
Tipična područja primjene
Građevinarstvo
Staklarska industrija
Zrakoplovstvo
Strojarstvo
Tekstilna industrija
Dodatne informacije o primjenama potražite ovdje:
Rješenja po industrijama
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?