1 od 3
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GTM-0712-005
- Materijal: iglidur® G
- Oblik: Potisne podloške
- Dimensions:
- d1 7 mm
- d2 12 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Najpopularniji iglidur® materijal u svijetu
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
iglidur® G | Ležaj opće namjene
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinska mehanizacija
Alati strojeva
Fitness i sport
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtriranja kako biste našli najprikladniji proizvod
- Više od 650 veličina dostupno je na zalihi
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
- bez podmazivanja i bez održavanja
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinska mehanizacija
Alati strojeva
Fitness i sport
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?