iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM

Svestrani klasik s izvrsnim omjerom cijene i kvalitete

iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM
iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM drawing
iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM
1 od 3
iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM
iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM drawing
iglidur® G, potisna perilica, mm - GTM
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GTM-0818-015
  • Materijal: iglidur® G
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • d4 13 mm
    • d5 1.5 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Najpopularniji iglidur® materijal u svijetu
  • Visoka otpornost na habanje
  • Otpornost na prašinu i prljavštinu
  • Isplativ
iglidur® G | Ležaj opće namjene
 
  • Više od 650 veličina dostupno je na zalihi
  • Visoka otpornost na habanje
  • Otpornost na prašinu i prljavštinu
  • Isplativ
  • bez podmazivanja i bez održavanja
iglidur® G pokriva vrlo širok raspon različitih zahtjeva - uistinu je "svestran". Materijal je idealan za univerzalne primjene, pravi "svestrani". Tipične primjene uključuju srednja do velika opterećenja, srednje površinske brzine i srednje temperature. iglidur® G je decatlonac među iglidur® materijalima. Izuzetno dobro obavlja sve tehničke discipline i klasični je svestran, prije svega u vezi s općim, mehaničkim, toplinskim i tribološkim specifikacijama.
 
Tipična područja primjene
 
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinska mehanizacija
Alati strojeva
Fitness i sport
 
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
 
 
Kada koristiti?
  • Kad je potreban ekonomičan svestrani ležaj
  • Za male do prosječne površinske brzine
  • Kada ležaj mora raditi na različitim materijalima osovina
  • Za okretne i rotacijske pokrete
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja kako biste našli najprikladniji proizvod 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation