1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: RFM-0405-03
- Materijal: iglidur® R
- Obrazac: Kupnja prirubničkih ležajeva
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- d3 9.5 mm
- b1 3 mm
- b2 0.75 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- Materijal niske cijene za proizvodnju velikih količina
iglidur® R | Jeftin materijal, niski koeficijenti trenja
U razvoju iglidur® R kao materijala za obične ležajeve, naglasak je bio na visokoj učinkovitosti i vrlo niskoj cijeni. Posebno u suhom radu, trebalo je postići nizak koeficijent trenja i habanja. Obični ležajevi izrađeni od iglidur® R potpomognuti su kombinacijom čvrstih maziva. Materijal bez PTFE-a i silikona postiže iznimno nizak koeficijent trenja u suhom radu i uglavnom djeluje bez efekata klizanja i lijepljenja.
Tipične primjene
Izrada modela
Namještaj/Industrijski dizajn
Fitnes i sport
Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
U razvoju iglidur® R kao materijala za obične ležajeve, naglasak je bio na visokoj učinkovitosti i vrlo niskoj cijeni. Posebno u suhom radu, trebalo je postići nizak koeficijent trenja i habanja. Obični ležajevi izrađeni od iglidur® R potpomognuti su kombinacijom čvrstih maziva. Materijal bez PTFE-a i silikona postiže iznimno nizak koeficijent trenja u suhom radu i uglavnom djeluje bez efekata klizanja i lijepljenja.
Tipične primjene
Izrada modela
Namještaj/Industrijski dizajn
Fitnes i sport
Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?