iglidur® R, ležaj s prirubnicom, mm - RFM

Jeftin materijal, malo habanje

iglidur® R, ležaj s prirubnicom, mm - RFM
iglidur® R, ležaj s prirubnicom, mm - RFM drawing
1 od 2
iglidur® R, ležaj s prirubnicom, mm - RFM
iglidur® R, ležaj s prirubnicom, mm - RFM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: RFM-0507-05
  • Materijal: iglidur® R
  • Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 5 mm
    • d2 7 mm
    • d3 11 mm
    • b1 5 mm
    • b2 1 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Materijal niske cijene za proizvodnju velikih količina
iglidur® R | Jeftin materijal, niski koeficijenti trenja
U razvoju iglidur® R kao materijala za obične ležajeve, naglasak je bio na visokoj učinkovitosti i vrlo niskoj cijeni. Posebno u suhom radu, trebalo je postići nizak koeficijent trenja i habanja. Obični ležajevi izrađeni od iglidur® R potpomognuti su kombinacijom čvrstih maziva. Materijal bez PTFE-a i silikona postiže iznimno nizak koeficijent trenja u suhom radu i uglavnom djeluje bez efekata klizanja i lijepljenja.

Tipične primjene

Izrada modela
Namještaj/Industrijski dizajn
Fitnes i sport

Ovdje pronađite više primjena:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje pri niskim opterećenjima
  • Kada tražite vrlo isplativ ležaj
  • Kada su potrebni vrlo niski koeficijenti trenja u suhom radu
  • Kada se pojavljuju rubna opterećenja
  • Kada tražite nisku apsorpciju vode
  • Kada PTFE i silikon nisu dopušteni u vašoj primjeni
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation