1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: ESM-0608-06
- Materijal: iglidur® E
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Low coefficient of friction
- Wear-resistant material for continuous operation
- Vibration-dampening
iglidur E posebno se odlikuje dugim Vijekom trajanja u kombinaciji s osovinama izrađenim od aluminija. Posebno u linearnim i okretnim profilima gibanja, iglidur E nudi posebno dobra svojstva trošenja.
Niste sigurni odgovara li?