iglidur® GLW, ležaj bez prirubnice, mm - GLWSM

Isplativ materijal za masovnu proizvodnju

iglidur® GLW, ležaj bez prirubnice, mm - GLWSM
iglidur® GLW, ležaj bez prirubnice, mm - GLWSM drawing
1 od 2
iglidur® GLW, ležaj bez prirubnice, mm - GLWSM
iglidur® GLW, ležaj bez prirubnice, mm - GLWSM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: GLWSM-0406-08
  • Materijal: iglidur® GLW
  • Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
  • Dimensions:
    • d1 4 mm
    • d2 6 mm
    • b1 8 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
  • Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
  • Materijal niske cijene za proizvodnju velikih količina
iglidur® GLW | Jeftin materijal za velike količine
S kliznim ležajevima izrađenim od materijala iglidur® GLW, možemo našim kupcima ponuditi alternativu za iglidur® G za primjene u velikim serijama. Uz slična mehanička svojstva kao iglidur® G, iglidur® GLW obični ležajevi prvenstveno se preporučuju za statička opterećenja. Ove aplikacije, gdje svojstva iglidur® G nisu toliko važna , iglidur® GLW predstavlja isplativu alternativu.

Tipične primjene

Automobilska industrija
Strojevi alatke
Robotika

Pronađite dodatne primjene ovdje:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebno univerzalno ležaje za velike količine po povoljnoj cijeni
  • Za visoka, prvenstveno statička opterećenja
  • Za male do srednje brzine
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation