1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JSM-2026-30
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 20 mm
- d2 26 mm
- b1 30 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- Otporan na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J klizni ležajevi nisu prikladni za ekstremna opterećenja.
Tipične primjene
Automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
Čiste sobe
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® J klizni ležajevi odlikuju se najnižim koeficijentima trenja u suhom radu i njihovom vrlo niskom sklonošću stick-slip efektu. S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J klizni ležajevi nisu prikladni za ekstremna opterećenja.
Tipične primjene
Automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Zrakoplovstvo
Čiste sobe
Pronađite više primjena ovdje:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?