1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: GTM-0408-005
- Materijal: iglidur® G
- Obrazac: Kupite potisne podloške
- Dimensions:
- d1 4 mm
- d2 8 mm
- d6 8 mm
- s 0.5 mm
- h 0.2 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Most popular iglidur® material worldwide
- High wear resistance
- Resistance to dust and dirt
- Cost-effective
iglidur® G | Ležaj opće namjene
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinska mehanizacija
Alati strojeva
Fitness i sport
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtriranja kako biste našli najprikladniji proizvod
- Više od 650 veličina dostupno je na zalihi
- Visoka otpornost na habanje
- Otpornost na prašinu i prljavštinu
- Isplativ
- bez podmazivanja i bez održavanja
Tipična područja primjene
Poljoprivreda
Automobilska industrija
Građevinska mehanizacija
Alati strojeva
Fitness i sport
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Niste sigurni odgovara li?