iglidur® Q2, ležaj s prirubnicom, imperijal - Q2FI

Izdržljiv ležaj za teške radne uvjete

iglidur® Q2, ležaj s prirubnicom, imperijal - Q2FI
iglidur® Q2, ležaj s prirubnicom, imperijal - Q2FI drawing
1 od 2
iglidur® Q2, ležaj s prirubnicom, imperijal - Q2FI
iglidur® Q2, ležaj s prirubnicom, imperijal - Q2FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: Q2FI-0203-03
  • Materijal: iglidur® Q2
  • Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
  • Dimensions:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Pogodno za velike brzine
  • Izuzetno otporan na rubni pritisak
  • Vrlo otporan na udarce i udarce
  • Posebno otporan na prljavštinu i prašinu
  • Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
iglidur® Q2 | Dugotrajan ležaj za teški radni uvjeti
iglidur® Q2 ravni ležajevi imaju visoku nosivost i dobru otpornost na abraziju pri visokim opterećenjima. Omjer cijene i kvalitete je odličan. Čvrsti lubrikanti smanjuju koeficijent trenja i poboljšavaju otpornost na habanje, što je poboljšano u usporedbi s drugim iglidur® ravnim ležajevima, posebno za okretne primjene s velikim opterećenjima.Tipične primjene

Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Strojevi alatke

Ovdje pronađite još primjena:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada se jave visoka dinamička opterećenja
  • Kada se, pored velikih opterećenja, javljaju i udarci, utjecaji i prljavština
  • Za visoko opterećene okretne pokrete
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda

Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation