iglidur® A200, podložna ploča, imperijalna - A200TI

U skladu s FDA-om, za niske brzine

iglidur® A200, podložna ploča, imperijalna - A200TI
iglidur® A200, podložna ploča, imperijalna - A200TI drawing
1 od 2
iglidur® A200, podložna ploča, imperijalna - A200TI
iglidur® A200, podložna ploča, imperijalna - A200TI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: ATI-04
  • Materijal: iglidur® A200
  • Oblik: Potisne podloške
  • Dimensions:
    • d1 0.25 in
    • d2 0.6201 in
    • s 0.0902 in
  • Više iglidur® A200 dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • U skladu s FDA-om, za niske brzine
  • Materijal iglidur® A200 usklađen je s propisima Ureda za hranu i lijekove (FDA).
  • Za izravan kontakt s prehrambenim proizvodima
  • Za niske brzine
  • Sukladno EU10/2011
iglidur® A200 | U skladu s FDA-om, za niske brzine
 
  • Materijal iglidur® A200 usklađen je s propisima Ureda za hranu i lijekove (FDA).
  • Za izravan kontakt s prehrambenim proizvodima
  • Za niske brzine
  • Ne zahtijeva podmazivanje i održavanje
  • Standardni asortiman sa zaliha
Ležajevi izrađeni od iglidura® A200 prikladni su za primjenu u izravnom kontaktu s hranom. Stoga su idealno rješenje za ležajne pozicije u strojevima za prehrambenu industriju, proizvodnju medicinske opreme, za male uređaje za kućanstvo itd. Budući da se izostavlja umješavanje čvrstih lubrikanata radi kompatibilnosti s hranom, termoplastični sastav iglidur® A200 posebno je prilagođen za otpornost na abraziju. Osim toga, iglidur® A200 karakterizira njegova sposobnost inkapsulacije prljavštine i tihog rada.
 
Tipična područja primjene
 
Prehrambena industrija
 
Dodatne primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Pogodno za kontakt s hranom
  • Ako je potrebna niska razina buke
  • Kada se prljavština mora obložiti
  • Kada je potrebna sukladnost s FDA
Kada ne koristiti?
Koristite naše filter opcije kako biste pronašli odgovarajući proizvod 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation