1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: RW370FM-0608-08
- Materijal: iglidur® RW370
- Oblik: Kupnja prirubničkih ležajeva
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 8 mm
- b2 1 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Protivpožarna zaštita EN45545
iglidur® RW370 | Otporan na habanje za željezničku tehnologiju
Prvi iglidur® materijal koji ispunjava europski standard vatrogasne zaštite za željeznička vozila prikladan je za mnoge primjene s velikim opterećenjem habanja u željezničkoj tehnologiji zbog vrlo cjelokupnog profila svojstava.
Tipična područja primjene
Namještaj/Industrijski dizajn
Javni prijevoz
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli prikladan proizvod
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko rastezanje su od ključne važnosti. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati sa minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon uprešavanja u kućište odgovarajuće tolerancije. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno prešanje ležaja. Na taj način spriječeni su aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, strojna obrada
Prvi iglidur® materijal koji ispunjava europski standard vatrogasne zaštite za željeznička vozila prikladan je za mnoge primjene s velikim opterećenjem habanja u željezničkoj tehnologiji zbog vrlo cjelokupnog profila svojstava.
Tipična područja primjene
Namještaj/Industrijski dizajn
Javni prijevoz
Ovdje možete pronaći dodatne primjene:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenki. Za svaki materijal, apsorpcija vlage i toplinsko rastezanje su od ključne važnosti. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati sa minimalnim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stjenke: što je stjenka ležaja deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se prilagođava tek nakon uprešavanja u kućište odgovarajuće tolerancije. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno prešanje ležaja. Na taj način spriječeni su aksijalni ili radijalni pomaci u kućištu.
iglidur® - sastavljanje, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?