1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: J3SM-0304-05
- Materijal: iglidur® J3
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 5 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
iglidur® J3 | Novi izdržljivi trkač: specijalist za okretnu silu
iglidur® J3 je materijal s poboljšanom otpornošću na habanje pri niskim i srednjim opterećenjima i visokim brzinama. Vijek trajanja je do 300% dulji od radnog vijeka iglidur® J, dokazanog najboljeg materijala za dugotrajnost.
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Staklarstvo
Zrakoplovstvo
Ovdje možete pronaći daljnje mogućnosti primjene:
Industrijska rješenja
Upotrijebite naše opcije filtriranja za pronalaženje prikladnog proizvoda
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
iglidur® J3 je materijal s poboljšanom otpornošću na habanje pri niskim i srednjim opterećenjima i visokim brzinama. Vijek trajanja je do 300% dulji od radnog vijeka iglidur® J, dokazanog najboljeg materijala za dugotrajnost.
Tipična područja primjene
automati za prodaju
Tiskarska industrija
Industrija pića
Staklarstvo
Zrakoplovstvo
Ovdje možete pronaći daljnje mogućnosti primjene:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Dimenzijske tolerancije i sustavi mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini zida. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?