- Otporan na habanje i plamen u skladu s UL94-V0 i DIN EN 45545
- Otpornost na visoke temperature do 170 °C
- Prikladno za obradu s visokotemperaturnim 3D printerima
Change Language :
iglidur RW370 je otporan na habanje tribofilament visoke temperature posebno razvijen za upotrebu u željezničkim vozilima. Kao takav, vatrostalni je materijal prema UL94-V0 i u skladu je s EN 45545. Nudi kontinuiranu otpornost na temperaturu od 170 °C, što ga čini primarnim preporučenim materijalom za primjene visoke temperature. Zbog svoje visoke temperature obrade od 350–360 °C i potrebne temperature volumena izrade od najmanje 160 °C, za obradu je potreban visokotemperaturni 3D printer. Filament je vrlo osjetljiv na vlagu i treba ga pohraniti u spremnik sa sušilom i aktivno ga osušiti na redovitoj bazi. iglidur RW370 također je dostupan kao materijal za injekcijsko prešanje i kao poluproizvod.
Kada je drugi materijal primjereniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno ispisana): prema ISO 178
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr