- Vrlo velika otpornost na habanje, posebno u zahtjevnim aplikacijama čahura.
- Otporno na temperaturu do 120 °C
- Prikladno za korištenje u 3D printerima sa grijanim volumenom za izgradnju
Materijalni profil za Bambu Lab dostupan za preuzimanje
Materijalni profil za Bambu Lab dostupan za preuzimanje
iglidur J260 odlikuje se izvrsnim svojstvima trenja i habanja kao i povećanom otpornošću na temperaturu do 120 °C, što ga čini idealnim materijalom za čahure. Materijal zahtijeva više temperature printanja i površine za ispis, idealno bi bilo da je prostor za izradu zagrijan za veće dijelove. iglidur J260 dostupan je i kao materijal za brizganje i kao poluproizvod.
Upute za ispis i materijalni profili
Upute za obradu za iglidur J260, kao i materijalni profil za Bambu Lab, mogu se pronaći na kartici „Preuzimanja” i ovdje na pregledu.
Kada je drugi materijal primjereniji?
Čvrstoća na savijanje (ravno ispisana): prema ISO 178
Testni parametri: v: 0,5 m/s; PxV: 0,71; opterećenje: 10 N
In person:
Monday to Friday from 7 am - 8 pm.
Saturdays from 8 am- 12 pm.
Online:
24h
WhatsApp-Service:
Montag – Freitag: 8 – 16 Uhr