1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: J3BSM-0608-06
- Materijal: iglidur® J3B
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
Dokazani dugovječni materijal iglidur® J3 sada je dostupan i u crnoj boji. Izdržljivi trkač je specijalist za okretna i pulsirajuća opterećenja te također otporan na medije.
Tipična područja primjene:
tehnološki namještaj, oprema za sport i slobodno vrijeme, dvokotačna tehnologija
Tipična područja primjene:
tehnološki namještaj, oprema za sport i slobodno vrijeme, dvokotačna tehnologija
Niste sigurni odgovara li?