iglidur® AX500, ležaj bez prirubnice, mm - AX500SM

Vodljivi materijal za visoke temperature i kontakt s hranom

iglidur® AX500, ležaj bez prirubnice, mm - AX500SM
iglidur® AX500, ležaj bez prirubnice, mm - AX500SM drawing
1 od 2
iglidur® AX500, ležaj bez prirubnice, mm - AX500SM
iglidur® AX500, ležaj bez prirubnice, mm - AX500SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: AX500SM-0608-06
  • Materijal: iglidur® AX500
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Otporan na habanje, materijal visoke temperature
  • Sukladno EU10/2011
  • Električna vodljivost
  • Prikladno za visoke radne temperature
iglidur® AX500 | Vodljivi materijal za visoke temperature i kontakt s hranom
 
  • U skladu s EU Uredbom 10/2011/EC
  • Otporan na temperature od -100 °C do +250 °C
  • Visoka kemijska otpornost
  • bez podmazivanja i bez održavanja
  • Standardni asortiman sa zaliha
 iglidur AX500 je daljnji razvoj iglidur A500, materijala za dugoročni izdržljivost. Posebnost AX500 je da je provodljiv materijal. Osim toga, AX500 ima još niži koeficijent trošenja od svog prethodnika. Materijal je razvijen posebno za prehrambenu industriju i stoga se može koristiti u kontaktu s hranom bez ikakvih problema. 

Tipične primjene

Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija

Ovdje možete pronaći daljnje primjene:
Rješenja za industriju

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® kliznih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal ključne su apsorpcija vlage i toplinsko širenje. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu se ugraditi s manjim zazorom ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je stijenka ležajeva deblja, zazori moraju biti veći.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se podešava na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Višak dimenzije uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno prešanje ležajeva. Axialna ili radijalna kretanja u kućištu su tako pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, lijepljenje, obrada
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation