- broj dijela: M210SM-2024-25
- Materijal: iglidur® M210
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 20 mm
- d2 24 mm
- b1 25 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Izuzetno otporan na rubni pritisak
- Otpornost na udarce i udare
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- Ponašanje zamagljivanja prema DIN 75201-B
iglidur® M210 | Debelozidni za srednja opterećenja
iglidur M210 posebno je razvijen za korištenje u području srednjih opterećenja s okretljivim opterećenjem. Osim toga, razvijateli su pazili da materijal bude posebno pogodan za lijevanje debelozidnih ležajeva. Ovo čini iglidur M210 idealnim za primjenu kod kojih se trebaju koristiti ili zamijeniti robusne debelozidne utičnice.
Tipična područja primjene
Poljoprivredno inženjerstvo
Strojarstvo
Namještaj / industrijski dizajn
Tekstilna industrija
Daljnja područja primjene možete pronaći ovdje:
Industrijska rješenja
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije iglidur® čahura ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s malom apsorpcijom vlage mogu se montirati s malim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu stijenke: što su ležajevi deblji, zazor ležaja mora biti veći.
Postupak ispitivanja
Montaža
iglidur® čahure su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer se određuje s odgovarajućom tolerancijom tek nakon što se pritisne u otvor kućišta. Interferencija uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Time se osigurava sigurno uprešavanje ležajeva. Aksijalna ili radijalna pomicanja u kućištu se pouzdano sprječavaju.
iglidur® - montaža, spajanje, obrada