igutex® TX3, cilindrična čahura, mm - TX3SM

igutex® TX3, cilindrična čahura, mm - TX3SM
igutex® TX3, cilindrična čahura, mm - TX3SM drawing
1 od 2
igutex® TX3, cilindrična čahura, mm - TX3SM
igutex® TX3, cilindrična čahura, mm - TX3SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: TX3SM-2024-15
  • Materijal: igutex® TX3
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 20 mm
    • d2 24 mm
    • b1 15 mm
  • Više igutex® TX3 dio
  • Metoda proizvodnje: namotan
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Najniže stope habanja u ekstremnim uvjetima suhog rada
  • Nema podmazivanja i održavanja
  • Testirano u igus ispitnom laboratoriju do 130 MPa i 0,01 m/s zakretanja
  • Dug Vijek trajanja zahvaljujući niskom habanju, bez potrebe za dodatnim podmazivanjem
igutex® TX3 | Klizni ležaj od vlaknastog kompozita za primjene s visokim opterećenjem Poljoprivredne i građevinske mašine posebno zahtevaju maksimalni Vek trajanja i radnu pouzdanost. igutex® TX3 dizajniran je za upotrebu bez podmazivanja. Vrijeme zastoja mašina zbog nedovoljnog podmazivanja stoga se isključuje. To smanjuje troškove i dobro je za okoliš.
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation