iglidur® R, ležaj bez prirubnice, imperijalni - RSI

Niski troškovi materijala, nizak koeficijent trenja

iglidur® R, ležaj bez prirubnice, imperijalni - RSI
iglidur® R, ležaj bez prirubnice, imperijalni - RSI drawing
1 od 2
iglidur® R, ležaj bez prirubnice, imperijalni - RSI
iglidur® R, ležaj bez prirubnice, imperijalni - RSI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: RSI-0305-03
  • Materijal: iglidur® R
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.1875 in
    • d2 0.3125 in
    • b1 0.1875 in
  • Više iglidur® R dio
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • Materijal niske cijene za proizvodnju velikih količina
iglidur® R | Jeftin materijal, nizak koeficijent trenja
Pritom je naglasak kod razvoja iglidur® R kao materijala za čahure bio usmjeren na visoke performanse i nisku cijenu. Posebno u suhom radu, trebalo je postići nizak koeficijent trenja i habanja. Obični ležajevi izrađeni od iglidur® R potpomognuti su kombinacijom čvrstih maziva. Materijal bez PTFE-a i silikona postiže iznimno nizak koeficijent trenja u suhom radu i uglavnom djeluje bez efekata klizanja i lijepljenja.

Tipična područja primjene

Motocikl / skuter
Namještaj / industrijski tip
Sport, fitness i rehabilitacija

Ovdje ćete pronaći dodatne moguće aplikacije:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna visoka otpornost na habanje pri niskim opterećenjima
  • Kada tražite vrlo isplativ ležaj
  • Kada je potrebno vrlo nizak koeficijent trenja u suhom radu
  • Kada se pojavljuju rubna opterećenja
  • Kada tražite nisku apsorpciju vode
  • Kada PTFE i silikon nisu dopušteni u vašoj primjeni
Kada ne koristiti?
Koristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli odgovarajući proizvod

Tolerancije i mjerni sustav
Dimenzije ugradnje i tolerancije ležaja iglidur® ovise o materijalu i debljini stjenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Čahure s niskom apsorpcijom vlage mogu se dizajnirati s minimalnim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Montaža
iglidur® ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer je podešen na pravu toleranciju tek nakon umetanja u otvor kućišta. Zazor uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. Ovo osigurava sigurno pričvršćivanje ležaja. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation