1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: X6SM-0304-03
- Materijal: iglidur® X6
- Oblik: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
- Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
- Pogodno za izuzetno velike brzine
- Vrlo mala apsorpcija vlage
- Dobra otpornost na habanje pod vodom
- Vrlo visoka otpor na medije
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Električna vodljivost
iglidur® X6 | Vijek trajanja do šest puta duži od iglidur® X
Zahvaljujući nano tehnologiji, iglidur® X6 ima vijek trajanja do šest puta duži od ležaja visokih performansi iglidur® X u mnogim primjenama za okretni i rotaciju - čak i iznad +100°C.
Tipične primjene
Tehnologija fluida
Industrija stakla
Prehrambena industrija
Alatni strojevi
Tekstilna industrija
Više primjena možete pronaći ovdje:
Rješenja po industrijama
Upotrijebite naše opcije filtra za pronalaženje odgovarajućeg proizvoda
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je stijenka ležajeva deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja
Sastavljanje
Klizni ležajevi iglidur® su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialni ili radijalni pokreti u kućištu su pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, podstavljanje ljepilom, obrada
Zahvaljujući nano tehnologiji, iglidur® X6 ima vijek trajanja do šest puta duži od ležaja visokih performansi iglidur® X u mnogim primjenama za okretni i rotaciju - čak i iznad +100°C.
Tipične primjene
Tehnologija fluida
Industrija stakla
Prehrambena industrija
Alatni strojevi
Tekstilna industrija
Više primjena možete pronaći ovdje:
Rješenja po industrijama
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu stijenke: što je stijenka ležajeva deblja, to moraju biti veći slobodni prostori.
Metode testiranja
Sastavljanje
Klizni ležajevi iglidur® su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialni ili radijalni pokreti u kućištu su pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - sklapanje, podstavljanje ljepilom, obrada
Niste sigurni odgovara li?