iglidur® V400, ležaj bez prirubnice, mm - V400SM

Za meke osovine, do +200 °C

iglidur® V400, ležaj bez prirubnice, mm - V400SM
iglidur® V400, ležaj bez prirubnice, mm - V400SM drawing
1 od 2
iglidur® V400, ležaj bez prirubnice, mm - V400SM
iglidur® V400, ležaj bez prirubnice, mm - V400SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: VSM-0608-06
  • Materijal: iglidur® V400
  • Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Dobra otpornost na habanje na srednjim temperaturama
  • Izvrsna otpornost na habanje na visokim temperaturama
  • Vrlo mala apsorpcija vlage
  • Dobra otpornost na habanje pod vodom
  • Vrlo visoka otpor na medije
iglidur® V400 | Za meke osovine, do +200°C
Vrlo otporni na habanje ležajevi za meke osovine i temperature do +200°C s niskom apsorpcijom vlage i vrlo dobrom otpornošću na kemikalije.

Tipične aplikacije

automati za prodaju
Automobilska industrija
Zrakoplovstvo
Teška mehanizacija / Konstrukcija postrojenja

Pronađite još aplikacija ovdje:
Industrijska rješenja
 
Kada koristiti?
  • Kada je potrebna ekstremna otpornost na habanje s mekim osovinama
  • Kada je potrebna najveća otpornost na habanje na temperaturama iznad +100°C
  • Kada su prisutne vibracije i rubna opterećenja
  • Kada ležaj treba biti otporan na kemikalije
Kada ne koristiti?
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod 

Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation