iglidur® A180, ležaj bez prirubnice, mm - A180SM

Svestran, u skladu s FDA-om

iglidur® A180, ležaj bez prirubnice, mm - A180SM
iglidur® A180, ležaj bez prirubnice, mm - A180SM drawing
1 od 2
iglidur® A180, ležaj bez prirubnice, mm - A180SM
iglidur® A180, ležaj bez prirubnice, mm - A180SM drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: A180SM-0608-10
  • Materijal: iglidur® A180
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 10 mm
  • Prilagodite dimenzije
  • Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
  • Niska apsorpcija vlage
  • Visoka otpor na medije
  • Otporan na rubni pritisak
  • Otporan na udarce i udarce
  • Otporan na prljavštinu i prašinu
  • U skladu s FDA
  • Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A180 | U skladu s FDA-om svestran
Ležajevi od materijala iglidur® A180 prikladni su za upotrebu u izravnom kontaktu s hranom. Stoga su idealno rješenje za mjesta ležajeva na strojevima za prehrambenu i ambalažnu industriju, proizvodnju medicinske opreme, male kućanske aparate itd. Čak i tamo gdje je svakodnevno mokro čišćenje ili procesni kontakt s vlažnim medijima, iglidur® A180 karakterizira minimalna apsorpcija vlage.

Tipična područja primjene

Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija

Ovdje možete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja

 
Kada koristiti?
  • Kada ležajevi imaju izravan kontakt s hranom
  • Kada je potrebno poštivanje FDA
  • Kada je potrebna niska razina buke
  • Kada je apsorpcija vlage niska, temeljna stvar
Kada ne koristiti?

 
Iskoristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli pravi proizvod za vas 

Tolerancije i sustav mjerenja
visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu biti ugrađeni s malim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja

Sastavljanje
iglidur® klizni ležaji su ležaji s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se s odgovarajućom tolerancijom tek nakon umetanja u otvoru kućišta. Smetnja uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno uprešavanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation