1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: JSI-0203-03
- Materijal: iglidur® J
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvrsna otpornost na habanje na sobnoj temperaturi
- Vrlo dobra otpornost na habanje pri srednjim temperaturama
- Izvrsni koeficijenti trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Otporan na rubni pritisak
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- Otporno na plijesan prema DIN EN ISO 846
iglidur® J | Svestrani izdržljivi trkač
iglidur® J posebno se odlikuje najniži koeficijent trenja u suhom radu i vrlo niskom tendencijom lijepila.S maksimalnim preporučenim površinskim tlakom od 35MPa, iglidur® J nije prikladno za ekstremna opterećenja.
Tipična područja primjene
- Automati za prodaju
- Industrija tiska
- Industrija pića
- Zrakoplovstvo
- Čista soba
Kada koristiti?
- Pri visokim brzinama
- Kada je potrebna najveća otpornost na habanje pri malom do srednjem opterećenju tlakom
- Kada je potrebno najmanje habanje s različitim osovinama
- Kada su potrebni najniži koeficijenti trenja u suhom radu
- Kada materijal treba prigušivati vibracije
- Kada je potrebna dobra otpornost na kemikalije
- Najbolje ponašanje sa mekim osovinama
- Niska apsorpcija vlage
Kada ga ne koristiti?
- Ako se pojave visoka opterećenja tlakom
- Ako kratkoročno temperature prelaze +120°C
- Ako je potreban isplativo materijal za neka kretanja
Niste sigurni odgovara li?