1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: A160SM-0608-06
- Materijal: iglidur® A160
- Obrazac: Kupite ležajeve bez prirubnice
- Dimensions:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Prilagodite dimenzije
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Izvanredan koeficijent trenja
- Niska apsorpcija vlage
- Visoka otpor na medije
- Otporan na udarce i udarce
- Otporan na prljavštinu i prašinu
- U skladu s FDA
- Usklađen s EU 10/2011
iglidur® A160 | Usklađeno s FDA i EU propisima za kemikalije i hranu
iglidur® A160 ležajevi karakteriziraju ekstremna otpornost na medije uz niske troškove. Tribološki optimiziran, materijal se može koristiti do +90°C i također zadovoljava zahtjeve usklađenosti u sektoru obrade hrane. Specifikacija profila zaokružuje "optical detectability" često traženo u industriji, odnosno plava boja.
Tipična područja primjene
Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija
Ovdje možete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja
Iskoristite naše opcije filtriranja kako biste pronašli pravi proizvod za vas
Tolerancije i sustav mjerenja
visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu biti ugrađeni s malim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležaji su ležaji s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se s odgovarajućom tolerancijom tek nakon umetanja u otvoru kućišta. Smetnja uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno uprešavanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
iglidur® A160 ležajevi karakteriziraju ekstremna otpornost na medije uz niske troškove. Tribološki optimiziran, materijal se može koristiti do +90°C i također zadovoljava zahtjeve usklađenosti u sektoru obrade hrane. Specifikacija profila zaokružuje "optical detectability" često traženo u industriji, odnosno plava boja.
Tipična područja primjene
Industrija pića
Prehrambena industrija
Medicinska tehnologija
Ovdje možete pronaći dodatne moguće primjene:
Industrijska rješenja
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
visina ugradnje i tolerancije iglidur® ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni su za materijal. Klizni ležajevi s niskom apsorpcijom vlage mogu biti ugrađeni s malim zazorom ležaja. Sljedeće vrijedi za debljinu zida: što su ležajevi deblji, to mora biti veći zazor ležaja.
Postupak ispitivanja
Sastavljanje
iglidur® klizni ležaji su ležaji s uprešavanjem. Unutarnji promjer postavlja se s odgovarajućom tolerancijom tek nakon umetanja u otvoru kućišta. Smetnja uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava sigurno uprešavanje ležajeva. Axijalni ili radijalni pomaci u kućištu su time pouzdano izbjegnuti.
iglidur® - montaža, lijepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?