iglidur® TX1, ležaj bez prirubnice, inča - TX1SI

Robusni ležaj do 200 MPa

iglidur® TX1, ležaj bez prirubnice, inča - TX1SI
iglidur® TX1, ležaj bez prirubnice, inča - TX1SI drawing
1 od 2
iglidur® TX1, ležaj bez prirubnice, inča - TX1SI
iglidur® TX1, ležaj bez prirubnice, inča - TX1SI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • broj dijela: TX1SI-1214-16
  • Materijal: igutex® TX1
  • Oblik: Klizni ležajevi
  • Dimensions:
    • d1 0.75 in
    • d2 0.875 in
    • b1 1 in
  • Više igutex® TX1 dio
  • Metoda proizvodnje: namotan
  • Vijek trajanja:
Svojstva materijala:
Robusni ležaj do 200 MPa
  • Do 200 MPa statički i 140 MPa dinamički
  • Otporan na habanje i dimenzijski stabilan
  • Dobar otpor na tekuće medije
igutex® TX1 | Ležaj za teške radne uvjete do 200 MPa
 
  • Do 200MPa statički i 140MPa dinamički
  • Otporan na habanje i dimenzijski stabilan
  • Dobra otpornost na medije
  • bez podmazivanja i bez održavanja
  • Standardni asortiman sa zaliha
igutex® TX1 obični ležajevi predstavljaju vrlo visok kapacitet opterećenja s visokim radijalnim opterećenjima i dobrom otpornošću na abraziju. Poseban tip osigurava visoku dimenzionalnu stabilnost zahvaljujući navijanju s dugim vlaknima i krutim mazivima te osigurava mogućnost rada bez podmazivanja i održavanja. Visoka otpornost na prljavštinu i otpor na medije kompletiraju profil specifikacije.

Tipične primjene

Poljoprivreda
Građevinski strojevi
Teška mehanizacija / Konstrukcija postrojenja

Ovdje možete pronaći daljnje primjene:
Industrijska rješenja

 
Kada mi je to potrebno?
  • Ako se pojavljuju vrlo visoka statička opterećenja trajno
  • Za primjene zakretanja u teškim radnim uvjetima
  • Kada se uz otpornost na temperature i medije zahtijeva vrlo visok kapacitet opterećenja
Kada mi to nije potrebno?
Koristite naše mogućnosti filtra kako biste pronašli odgovarajući proizvod

Tolerancije i mjerni sustav
Visina ugradnje i tolerancije igutex® običnih ležajeva ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja

Sastavljanje
igutex® klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer prilagođava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon prešanja u otvor kućišta. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Time se pouzdano izbjegavaju aksijalni ili radijalni pokreti u kućištu.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
 
Niste sigurni odgovara li?

Consulting

I look forward to answering your questions

Shipping and consultation