1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- broj dijela: FSM-0203-03
- Materijal: iglidur® F
- Oblik: Klizni ležajevi
- Dimensions:
- d1 2 mm
- d2 3.5 mm
- b1 3 mm
- Više iglidur® F dio
- Metoda proizvodnje: ubrizgavanje u kalup
- Vijek trajanja:
- Otporan na rubni pritisak
- Otpornost na visoka opterećenja (>60N/mm²)
- Električna vodljivost
iglidur® F | Električno vodljiv, vrlo otporan na tlak
Najveća čvrstoća i tvrdoća, posebno vodljiv: kada je riječ o električnoj vodljivosti običnih ležajeva, odnosno posebno u primjenama gdje ne smije doći do elektrostatičkog punjenja, iglidur® F je pravi izbor. Obični ležajevi iglidur® F iznimno su otporni na opterećenje. Na sobnoj temperaturi, mogli bi se statički opteretiti do 105 MPa.
Tipične primjene
Automobilizam
Tekstilna industrija
Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja za industriju
Upotrijebite naše opcije filtera kako biste pronašli odgovarajući proizvod
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Najveća čvrstoća i tvrdoća, posebno vodljiv: kada je riječ o električnoj vodljivosti običnih ležajeva, odnosno posebno u primjenama gdje ne smije doći do elektrostatičkog punjenja, iglidur® F je pravi izbor. Obični ležajevi iglidur® F iznimno su otporni na opterećenje. Na sobnoj temperaturi, mogli bi se statički opteretiti do 105 MPa.
Tipične primjene
Automobilizam
Tekstilna industrija
Pronađite više primjena ovdje:
Rješenja za industriju
Kada koristiti?
| Kada ne koristiti?
|
Tolerancije i sustav mjerenja
Visina ugradnje i tolerancije kliznih ležajeva iglidur® ovise o materijalu i debljini stijenke. Za svaki materijal su apsorpcija vlage i toplinsko širenje presudni čimbenici. Obični klizni ležajevi s malim upijanjem vlage mogu se ugraditi s manjim zazorima ležaja. Pravilo za debljinu zida: što je stijenka ležaja deblja, potreban je veći slobodniji prostor.
Metode ispitivanja
sastavljanje
iglidur® jednostavni klizni ležajevi su ležajevi s uprešavanjem. Unutarnji promjer podešava se na odgovarajuću toleranciju tek nakon umetanja u kućište. Dimenzija viška uprešavanja može biti do 2% unutarnjeg promjera. To osigurava čvrsto umetanje ležajeva. Axialna ili radialna pomicanja u kućištu su pouzdano izbjegnuta.
iglidur® - montaža, ljepljenje, strojna obrada
Niste sigurni odgovara li?